Schneider-Electric Challenge Com
 
47254
47254
Separator De Sarcina Masterpact Nt12Ha - 1250 A - 690 V - 3 Poli - Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs MasterPact NT
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Nume scurt al dispozitivului Masterpact NT12
Numeintrerupatoare de sarcina MasterPact NT12HA
Aplicatie a dispozitivului Protectie
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 1250 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 75 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Cod capacitate de rupere HA
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Suplimentare
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suport de montare Sasiu
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Rata de operare 10 cyc/h maxim
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 36 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
36 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 12500 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 70 mm
Inaltime 301 mm
Latime 276 mm
Adancime 196 mm
Greutate neta 14 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs ASEFA
LCIE
Temperatura ambientala de functionare -5…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 36,0 cm
Latime prima forma de impachetare 23,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 14,279 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1471
Garantie contractuala
Garantie 18 luni