Schneider-Electric Challenge Com
 
47316
47316
Bobina Declansare La Tensiune - Xf Com - 380 - 480 V C.A. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Gama de produse Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Nume scurt al dispozitivului XF com
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Bobina de inchidere
Declansator de tensiune instantanee
Tip de control Comunicare
Tensiune circuit de comanda 380...480 V c.a. 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fix
Compatibilitate gama Masterpact (MasterPact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Masterpact (Masterpact NW DC)
Suplimentare
Operating threshold 0,85...1,1 Un închidere
Timp de raspuns 55 ms +/- 10 % pentru Masterpact NT
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 800 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1000 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1250 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1600 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 2000 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 2500 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 3200 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 4000 A
80 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 5000 A
80 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 6300 A
Putere de mentinere a alimentarii 4,5 VA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,162 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 4
Garantie contractuala
Garantie 18 months