Schneider-Electric Challenge Com
 
47370
47370
Bobina Declansare La Tensiune - Mx - 24 V C.C./C.A. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Gama de produse Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Nume scurt al dispozitivului al doilea MX
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Second opening coil
Declansator de tensiune instantanee
Tip de control Standard
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
24...30 V c.c.
Circuit breaker mounting mode Fix
Compatibilitate gama Masterpact (MasterPact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Masterpact (Masterpact NW DC)
Suplimentare
Operating threshold 0.7...1.1 x Un deschidere
Timp de raspuns 50 ms +/- 10 % pentru Masterpact NT
50 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW
Putere de mentinere a alimentarii 4,5 VA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 6,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,16 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3
Garantie contractuala
Garantie 18 luni