|
|
|
47380
Bobina Declansare La Tensiune, MN, Cadru intreruptor, 24 V C.C./C.A. 50/60 Hz
|
|
|
Principale
Gama
|
MasterPacT
|
Gama de produse
|
Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MN
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.a. 50/60 Hz
24...30 V c.c.
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fix
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (MasterPact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Masterpact (Masterpact NW DC)
|
Suplimentare
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 Un închidere
|
Timp de raspuns
|
40 ms +/- 5 % pentru Masterpact NT
90 ms +/- 5 % pentru Masterpact NW
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
4,5 VA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
172,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|