Schneider-Electric Challenge Com
 
47385
47385
Bobina Declansare La Tensiune, MN, Cadru intreruptor, 380, 480 V C.A. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Gama de produse Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Nume scurt al dispozitivului MN
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
Tip de control Standard
Tensiune circuit de comanda 380...480 V c.a. 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fix
Compatibilitate gama Masterpact (MasterPact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Masterpact (Masterpact NW DC)
Suplimentare
Operating threshold 0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 Un închidere
Timp de raspuns 40 ms +/- 5 % pentru Masterpact NT
90 ms +/- 5 % pentru Masterpact NW
Putere de mentinere a alimentarii 4,5 VA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 172,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 174
Garantie contractuala
Garantie 18 luni