Schneider-Electric Challenge Com
 
47391
47391
Motorizare - Mch - 48 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului MCH motor de transmisie
Tip produs sau componenta Motorizare MCH
Aplicatie a dispozitivului Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama Masterpact NT disjunctor
Tip de control Mecanism motor
Tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
48...60 V c.c.
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Timp maxim de incaracare 3 s
Consum de putere maxim in VA 180 VA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,018 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 8
Garantie contractuala
Garantie 18 luni