Schneider-Electric Challenge Com
 
47393
47393
Motorizare - Mch - 200 - 250 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului MCH motor de transmisie
Tip produs sau componenta Motorizare MCH
Aplicatie a dispozitivului Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama Masterpact NT disjunctor
Tip de control Mecanism motor
Tensiune circuit de comanda 200...250 V c.c.
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Timp maxim de incaracare 3 s
Consum de putere maxim in VA 180 VA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 12,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 838,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6
Garantie contractuala
Garantie 18 luni