|
|
|
47416
Bobina Declansare Xf Com - 277 V C.A.50/60Hz
|
|
|
Principale
Gama
|
MasterPacT
|
Gama de produse
|
Masterpact NT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XF com
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de inchidere
Declansator de tensiune instantanee
|
Tip de control
|
Comunicare
|
Tensiune circuit de comanda
|
277 V c.a. 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Debrosabil
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (MasterPact NT)
|
Suplimentare
Operating threshold
|
0,85...1,1 Un închidere
|
Timp de raspuns
|
55 ms +/- 10 %
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
4,5 VA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,169 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|