Schneider-Electric Challenge Com
 
47483
47483
Contacte programabile M2C, Pentru Intreruptor Auto Masterpact Nt Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Masterpact NT
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Contact programabil
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Masterpact (MasterPact NT) disjunctor
Suplimentare
Mod de montare Debrosabil
[Ie] curent nominal de utilizare 1,5 A la 48 V c.c.
1,8 A la 24 V c.c.
3 A la 380 V c.a.
5 A la 240 V c.a.
0,15 A la 250 V c.c.
0,4 A la 125 V c.c.
Sarcina minima 100 mA la 24 V
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 69,0 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Garantie 18 months