|
47781
LOCAL ADAPTATION LABEL PRODIPACT
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Masterpact NT
Masterpact NW
|
Gama
|
Masterpact
|
Tip produs sau componenta
|
Label sheet
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de adaptare
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact NW) disjunctor
Masterpact (MasterPact NT) disjunctor
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
1,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
200,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garantie contractuala
|