Schneider-Electric Challenge Com
 
47895
47895
Mecanism Motor Mch 250 To 277 V C.A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Masterpact NW
Gama MasterPacT
Nume scurt al dispozitivului MCH motor de transmisie
Tip produs sau componenta Mecanism motor
Aplicatie a dispozitivului Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact NW) disjunctor
Tensiune circuit de comanda 250/277 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Tip de control Mecanism motor
Timp maxim de incaracare 4 s
Frecventa maxima de operare <= 3 cicluri pe minut
Prag tensiune de declansare 0,85...1,1 Un
Consum de putere maxim in VA 180 VA
Categoria accesorii/piese separate Piese de schimb pentru Masterpact NW
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,0 cm
Latime prima forma de impachetare 23,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,87 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,707 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 14
Garantie contractuala
Garantie 18 luni