Schneider-Electric Challenge Com
 
47964
47964
Kit Legaturi Spate - Pentru Masterpact Nw800 - 2000 - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Masterpact NW
Tip produs sau componenta Conexiune spate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Masterpact Masterpact NW08
Masterpact Masterpact NW10
Masterpact Masterpact NW12
Masterpact Masterpact NW16
Masterpact Masterpact NW20
Descriere poli 3P
Mod de montare Fix + debrosabil
[In] calibru 800…2000 A
Suplimentare
Locul conexiunii Spate
Pozitie de conectare Vertical
Orizontal
Pasul conexiunii 115 mm
Cantitate pe set 3
Categoria accesorii/piese separate Piese de schimb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,400 cm
Latime prima forma de impachetare 13,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 895,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,976 kg