Schneider-Electric Challenge Com
 
48026
48026
Separator De Sarcina Masterpact Nw10Ha - 1000 A - 690 V - 4 Poli - Fix
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs Masterpact NW
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Nume scurt al dispozitivului Masterpact NW10
Numeintrerupatoare de sarcina MasterPact NW10HA
Aplicatie a dispozitivului Protectie
Descriere poli 4P
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 1000 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 143 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Cod capacitate de rupere HA
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 4 conformitate cu SR EN 60664-1
Suplimentare
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
Rata de operare 10 cyc/h maxim
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 65 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
36 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 12500 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
25000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 115 mm
Inaltime 352 mm
Latime 537 mm
Adancime 297 mm
Greutate neta 80 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs ASTA
ASEFA
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,5 cm
Latime prima forma de impachetare 29,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 49,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 47,27 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 861
Garantie contractuala
Garantie 18 luni