Schneider-Electric Challenge Com
 
48138
48138
Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Masterpact NW
Tip produs sau componenta Conexiune spate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Masterpact Masterpact NW08
Masterpact Masterpact NW10
Masterpact Masterpact NW12
Masterpact Masterpact NW16
Masterpact Masterpact NW20
Descriere poli 3P
Mod de montare Fix + debrosabil
[In] calibru 800…2000 A
Suplimentare
Locul conexiunii Spate
Localizare pe dispozitiv Jos
Pozitie de conectare Vertical
Pasul conexiunii 115 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,69 kg
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
Garantie 18 months