Schneider-Electric Challenge Com
 
48146
48146
Legatura Spate Montaj Orizontal Amonte - Pentru Nw 40 - 50 - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Masterpact NW
Tip produs sau componenta Conexiune spate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Masterpact Masterpact NW40b
Masterpact Masterpact NW50
Descriere poli 3P
Mod de montare Fix + debrosabil
[In] calibru 4000…5000 A
Suplimentare
Locul conexiunii Spate
Localizare pe dispozitiv Sus
Pozitie de conectare Orizontal
Pasul conexiunii 115 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,734 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 249
Garantie contractuala
Garantie 18 luni