[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
65 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
65 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
65 kA 1 s
36 kA 3 s
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
143 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
Sensor rating
|
400 A
800 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
Puterea disipata in W
|
100 W
|
Timp maxim de franare
|
25 ms
|
Timp de raspuns maxim la inchidere
|
70 ms
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
Sine
|
Conexiune superioara
|
Fata
Rear
|
Conexiune inferioara
|
Fata
Spate
|
Pasul conexiunii
|
115 mm
|
Durabilitate mecanica
|
12500 cic fara mentenanta
25000 cic cu mentenanta
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
|
Inaltime
|
439 mm
|
Latime
|
441 mm
|
Adancime
|
395 mm
|
Greutate neta
|
90 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
|
Certificari produs
|
UE
CCC
EAC
|