Gama
|
MasterPacT
|
Nume produs
|
Masterpact NW
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcin?
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Masterpact NW12
|
Numeintrerupatoare de sarcina
|
MasterPact NW12HA
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectie
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
1250 A c.a. 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
143 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
Cod capacitate de rupere
|
HA
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-3
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Grad de poluare
|
4 conformitate cu SR EN 60664-1
|