[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
30 kA 1 s
30 kA 3 s
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
330 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
330 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
286 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz
220 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
72…88 kA
|
Sensor rating
|
630 A
1250 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
Puterea disipata in W
|
230 W
|
Timp maxim de franare
|
10 ms
|
Timp de raspuns maxim la inchidere
|
70 ms
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
Sine
|
Conexiune superioara
|
Fata
Rear
|
Conexiune inferioara
|
Fata
Spate
|
Pasul conexiunii
|
115 mm
|
Durabilitate mecanica
|
12500 cic fara mentenanta
25000 cic cu mentenanta
|
Durabilitate electrica
|
3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
|
Inaltime
|
439 mm
|
Latime
|
556 mm
|
Adancime
|
395 mm
|
Greutate neta
|
120 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
|
Certificari produs
|
UE
CCC
EAC
|