Schneider-Electric Challenge Com
 
48327
48327
Intreruptor Auto Masterpact Nw40H1, 4 Poli-Debrosabil-Fara Unitate De Declansare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama MasterPacT
Nume produs Masterpact NW
Nume disjunctor Masterpact NW40H1
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Power distribution protection
Descriere poli 4P
Pozitie neutrului Stanga
Control unit Fara unitate de control
[In] curent nominal 4000 A la 40 °C
Performance type H1 65 kA 440 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Selectivity category Categoria B
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suplimentare
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 65 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 65 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 65 kA 1 s
65 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 143 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
Sensor rating 2000 A
4000 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Puterea disipata in W 900 W
Timp maxim de franare 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 70 ms
Suport de montare Placa dorsala
Sine
Conexiune superioara Rear
Conexiune inferioara Spate
Pasul conexiunii 150 mm
Durabilitate mecanica 10000 cic fara mentenanta
20000 cic cu mentenanta
Durabilitate electrica 5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Inaltime 439 mm
Latime 556 mm
Adancime 395 mm
Greutate neta 120 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
Certificari produs UE
CCC
EAC
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 4 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,5 cm
Latime prima forma de impachetare 29,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 49,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 54,133 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5734
Garantie contractuala
Garantie 18 luni