Schneider-Electric Challenge Com
 
48399
48399
Sasiu Pentru Debrosabil Nw800 - 1600 - L1- 3 Poli - 1600 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Sasiu
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact NW) disjunctor
Nume disjunctor Masterpact NW10L1
Masterpact NW12L1
Masterpact NW16L1
Masterpact NW08L1
Descriere poli 3P
Nivel de performanta L1
Suplimentare
Mod de montare Fix
[In] curent nominal 800 A la 40 °C
1600 A
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 68,0 cm
Latime prima forma de impachetare 77,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 60,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 42,632 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 0df10453-237c-4c3b-9f16-b1635ca110ac
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da