Schneider-Electric Challenge Com
 
48413
48413
Legatura Frontala, Montaj Amonte, 3 Poli, Pentru Nw 20 Cradle
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Masterpact NW
Tip produs sau componenta Conexiune frontala
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Masterpact Masterpact NW20
Descriere poli 3P
Mod de montare Debrosabil
[In] calibru 2000 A
Suplimentare
Locul conexiunii Fata
Localizare pe dispozitiv Sus
Pasul conexiunii 115 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 18,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,93 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 75
Garantie contractuala
Garantie 18 luni