Schneider-Electric Challenge Com
 
48478
48478
Contact Aux. - No/Nc Inchis/Conectat, Nivel Redus - Masterpact Nw - Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului contact EF
Tip produs sau componenta Contact auxiliar
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact NW)
Compozitie contacte de semnalizare 1 NO/NC
Suplimentare
Tip contacte auxiliare Nivel scazut
Operare contacte auxiliare Pozitie conectata
Mod de montare Debrosabil
[Ie] curent nominal de utilizare DC-12 0,3 A la 250 V c.c.
DC-12 0,8 A la 125 V c.c.
DC-12 2,5 A la 24/48 V c.c.
AC-12 5 A la 240 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 5 A la 380 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 5 A la 240/380 V c.a. 50/60 Hz
Sarcina minima 2 mA la 15 V
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 34,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,887 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
Garantie 18 months