|
|
|
48482
Bobina Declansare La Tensiune, Xf, 48 V C.C./C.A. 50/60 Hz
|
|
|
Principale
Gama
|
MasterPacT
|
Gama de produse
|
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XF
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de inchidere
Declansator de tensiune instantanee
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
48 V c.a. 50/60 Hz
48...60 V c.c.
|
Circuit breaker mounting mode
|
Debrosabil
|
Compatibilitate gama
|
Masterpact (Masterpact NW)
Masterpact (Masterpact NW DC)
|
Suplimentare
Operating threshold
|
0,85...1,1 Un închidere
|
Timp de raspuns
|
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 800 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1000 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1250 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 1600 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 2000 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 2500 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 3200 A
70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 4000 A
80 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 5000 A
80 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW 6300 A
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
4,5 VA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,164 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|