Schneider-Electric Challenge Com
 
48612
48612
Interblocare Tija Pentru Fix Sau Debrosare - Pentru Masterpact Nw08 - 63
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Rod interlock
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu interblocare
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact NW)
Mod de montare Fixed + fixed
Drawout + drawout
Suplimentare
Blocare comutator sursa Interblocaj 2 surse
Dispozitiv de blocare Masterpact NW
Tip de control Control de la distanta
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 73,5 cm
Latime prima forma de impachetare 80 cm
Lungime prima forma de impachetare 60 cm
Greutate prima forma de impachetare 13 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 97bf139f-b668-4bd2-b269-ccce9a76a865
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
Garantie 18 months