Schneider-Electric Challenge Com
 
490NTC00005
490NTC00005
Cablu Ethernet Connexium - Cablu Incrucisat Ecranat, 2 Fire Torsadate - 5 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Platforma de automatizare Modicon Premium
Tip magistrala Ethernet
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de conectare
Tip de accesorii / piese separate Cablu de conectare
Denumire accesorii/piese separate Cabluincrucisat si ecranat, cu o pereche de fire torsadate
Destinatie accesorii/piese separate Conectareintre mufa, comutator si transceiver
Lungime cablu 5 m
Suplimentare
Conexiune electrica 2 conectori
Tipul conectorului RJ45
Mediu
Standarde IEC 11801 clasa D
EIA-568 categoria 5
TIA-568 categoria 5
EN 50173 clasa D
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 241,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,690 kg