|
|
|
50420
Split toroid pt prot.imp. curentului rezidual TOA - Ø 80 mm
|
|
|
Principale
Gama
|
VigiPacT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TOA
|
Tip produs sau componenta
|
Earth leakage current sensor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Equipment monitoring and control
|
Compatibilitate gama
|
VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
|
Current sensor type
|
Toroid deschis tip OA
|
[Ie] curent nominal de functionare
|
160 A
|
Suplimentare
Raportul transformatorului
|
1/1000
|
Tip retea electrica
|
C.a./c.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50...400 Hz
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
85 kA pentru 0.5 s
|
Curent rezidual de tinere la scurtcircuit
|
85 kA / 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
1000 V
|
Categorie de supratensiune
|
IV
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
Mod de montare
|
Fix (cabluri)
Fix (placa spate plina)
Fix (profiled sheet metal)
Fix (placa posterioara cu fante)
|
Valoare calorica
|
8.02 MJ
|
Conexiuni - borne
|
Surub 0,22 mm²
|
Diametru
|
Interior:80 mm
|
Diametru exterior cablu
|
23 mm50 mm²
|
Greutate neta
|
0,85 kg
|
Inaltime
|
148 mm
|
Latime
|
148 mm
|
Adancime
|
38 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
Conectori IP20
IP30
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to EN 62262
|
Caracteristica de mediu
|
Exposure to damp heat in service (mediu categoria C2) 48 ore conformitate cu IEC 60068-2-56
Exposure to damp heat not in service (25...55 °C, RH 95 %) 28 cicluri conformitate cu IEC 60068-2-30
Salt mistKb/2 conformitate cu IEC 60068-2-52
|
Grad de poluare
|
Nivel 3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-55…85 °C
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Certificari produs
|
UE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
982,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,250 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|