|
|
|
5123134010
Senzor de temperatura STP200-150, 150 mm (5,9 in), TAC I/NET
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
STP200
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor
|
Tip de masurare
|
Temperatura
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Pipe immersion
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Locatie
|
Camera instalatiei
|
Adancime
|
44 mm
|
Inaltime
|
84 mm
|
Greutate neta
|
0,107 kg
|
Latime
|
65 mm
|
Tip de iesire
|
Resistive output
|
Compatibilitate produs
|
I/NET
|
Standarde
|
EN 50082-2
EN 50081-1
|
Culoare
|
Black and green
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…150 °C
|
Regiune vizata
|
Asia Pacific.
Europa
|
Suplimentare
Tip de instalare
|
Immersion
|
Material
|
PA (poliamida): doza de conexiuni
Otel inoxidabil: immersion tube
|
Constanta de timp
|
19000 ms brass PN 16 with contact paste
20000 ms stainless steel PN 25 with contact paste
23000 ms brass PN 16 without contact paste
24000 ms stainless steel PN 25 without contact paste
|
Conexiuni - borne
|
Wire (AWG 24...AWG 18)
|
Lungime
|
150 mm sensor
|
Număr de cabluri
|
1 <0,02 m
|
Precizie de masurare
|
0...25 °C +/- 0.3 °C
|
Mediu
Tip sonda de temperatura
|
NTC 10000 Ohm la 25 °C
|
Certificari produs
|
UE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
28,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
184,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|