Schneider-Electric Challenge Com
 
5127070000
5127070000
STT912 Termostat inghet cu armare manuala 3m
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse STT Series
Tip produs sau componenta Senzor
Tip de masurare Temperatura
Aplicatie a dispozitivului Freeze thermostat
Grad de protectie IP IP65
Locatie Camera instalatiei
Mod de montare Probe mount with mounting box
Adancime 70 mm
Inaltime 108 mm
Latime 72 mm
Tip de iesire Resistive output
Certificat calibrare Temperatura: niciunul
Culoare Cloud white
Regiune vizata Europa
Asia Pacific.
Suplimentare
Diametru Probe:
Tip afisaj Fara afisaj
Material Poliamidă armată cu fibră de sticlă: cofret
Mediu
Certificari produs UE
Interval de masura 2...70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,2 cm
Latime prima forma de impachetare 14 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 520 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6586eb24-ad0c-4adf-8dd6-41b9249dc350