Schneider-Electric Challenge Com
 
5141100010
5141100010
Senzor de temperatura exterioara STO100 din seria STO, compatibil cu Vista si Xenta
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse STO100
Tip produs sau componenta Senzor
Tip de masurare Temperatura
Aplicatie a dispozitivului Outdoor reference
Grad de protectie IP IP55
Locatie De exterior
Suport de montare Outdoor wall
Greutate neta 0,14 kg
Tip de iesire Resistive output
Standarde 73/23/EWG
EN 50119 : 2000
EN 50014 : 1997
EN 61010 : 2006
Culoare Off white
Temperatura ambientala de utilizare -40…90 °C
Tip senzor 1.8 kOhm thermistor temperatura
Regiune vizata Asia Pacific.
Europa
Suplimentare
Material PA (poliamida): connection
PA (poliamida): rama
Constanta de timp 20 min 1 l/min
12 min 0,5 l/min
Conexiuni - borne Wire (AWG 24...AWG 18)
Diametru 140 mm
Număr de cabluri 1 <0,002 m
Precizie de masurare 0...25 °C +/- 0.3 °C
Mediu
Tip sonda de temperatura NTC 1800 Ohm la 25 °C
Certificari produs UE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17 cm
Latime prima forma de impachetare 15,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 240 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 4c753dbb-63de-4e46-b649-f3ad5d404cf3
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
Garantie 24 months