Schneider-Electric Challenge Com
 
56054
56054
Senzor Dreptunghiular - 3200 A - 470 X 160 Mm - Pt. Vigilohm, Vigirex
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama VigiPacT
Nume scurt al dispozitivului L
Tip produs sau componenta Earth leakage current sensor
Aplicatie a dispozitivului Equipment monitoring and control
Compatibilitate gama VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
Current sensor type Senzor dreptunghiular
[Ie] curent nominal de functionare 3200 A
Suplimentare
Raportul transformatorului 1/1000
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 100 kA pentru 0.5 s
Curent rezidual de tinere la scurtcircuit 85 kA / 0.5 s
Categorie de supratensiune IV
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV
Mod de montare Fix (cabluri)
Fix (bara colectoare)
Conexiuni - borne Conexiune cu surub 0,2…2,5 mm²
Greutate neta 21,16 kg
Inaltime Afară 281 mm
In interior 160 mm
Adancime Afară 572 mm
In interior 470 mm
Inaltime 281 mm
Adancime Afară 72 mm
In interior 72 mm
Latime 572 mm
Adancime 72 mm
Mediu
Grad de protectie IP Conectori IP20
IP30
Caracteristica de mediu Exposure to damp heat not in service (25...55 °C, RH 95 %) 28 cicluri conformitate cu IEC 60068-2-30
Salt mistKb/2 conformitate cu IEC 60068-2-52
Exposure to damp heat in servicecategory C2 48 ore conformitate cu IEC 60068-2-56
Temperatura ambientala de functionare -35…80 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -55…100 °C
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs UE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,0 cm
Latime prima forma de impachetare 34,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 65,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,5 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 75,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 199,668 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni