Schneider-Electric Challenge Com
 
56057
56057
Accesoriu Ecran Metalic Pentru Senzor Toroidal
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama VigiPacT
Nume scurt al dispozitivului inel magnetic
Tip produs sau componenta Magnetic ring
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Diametru Exterior:80 mm
Mediu
Certificari produs UE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 140,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 110
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16,166 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni