Schneider-Electric Challenge Com
 
56193
56193
Releu De Protectie Diferentiala Rh99M Cu Resetare Aut.-0,03..30 A-0..4,5 S-240 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama VigiPacT
Nume scurt al dispozitivului RH99M
Tip produs sau componenta Monitoring relay
Aplicatie releu Releu de monitorizare
Suport de montare Sina DIN
Tip de setare Selector
Tip de reglare a sensibilitatii pentru scurgeri la pamant reziduale 9 setari reglabile
Earth-leakage sensitivity 0,03…30 A
Earth-leakage time delay Instantaneu for 0,03 A
9 setari reglabile 0…4,5 s for 0,03…30 A
Setare prag 0.03...30 A alarm
Compatibilitatea senzorilor de curent VigiPacT TOA earth leakage current sensor
VigiPacT A earth leakage current sensor
VigiPacT L earth leakage current sensor
[Ithe] curent termic conventional in incinta 8 A
Sarcina minima 10 mA la 12 V
[Us] tensiune nominala de alimentare 220...240 V c.a. 50/60 Hz 55...110 %
Putere consumata 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - c.a. la 50/60 Hz (maxim)
1000 V - c.a. la 400 Hz (maxim)
Sistem de impamantare TT
TN-S
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Suplimentare
Functie de testare Local
Test la distanta
Monitorizare Electronice (continuu)
Sursa de alimentare (continuu)
Leg?tur? releu/senzor (continuu)
Tip de masurare Earth fault current internal measurement 80...100 %
Securizare a setarilor Protejat de capac etansabil
Conexiuni - borne Surs? auxiliar? de alimentare cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Surs? auxiliar? de alimentare cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Surs? auxiliar? de alimentare cutie de borne cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu pin AWG 24...AWG 12
Defect borna cu surub cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Defect borna cu surub cablu(ri) 0,2…4 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Defect borna cu surub cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu pin AWG 24...AWG 12
Test releu ?i resetare defecte borna cu surub cablu(ri) 0,14…1 mm² flexibil AWG 26...AWG 16
Test releu ?i resetare defecte borna cu surub cablu(ri) 0,14…1,5 mm² rigid AWG 26...AWG 16
Test releu ?i resetare defecte borna cu surub cablu(ri) 0,25…0,5 mm² flexibil cu pin AWG 26...AWG 16
Senzor borna cu surub cablu(ri) 0,14…1 mm² flexibil AWG 26...AWG 16
Senzor borna cu surub cablu(ri) 0,14…1,5 mm² rigid AWG 26...AWG 16
Senzor borna cu surub cablu(ri) 0,25…0,5 mm² flexibil cu pin AWG 26...AWG 16
Prezen?? tensiune borna cu surub cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Prezen?? tensiune borna cu surub cablu(ri) 0,2…4 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Prezen?? tensiune borna cu surub cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil cu pin AWG 24...AWG 12
Lungimea de dezizolare a cablului Surs? auxiliar? de alimentare: 7 mm for sus connection
Defect: 8 mm for partea inferioara connection
Test releu ?i resetare defecte: 5 mm for partea inferioara connection
Senzor: 5 mm for sus connection
Prezen?? tensiune: 8 mm for partea inferioara connection
Cuplu de strangere Surs? auxiliar? de alimentare: 0,6 N.m sus
Defect: 0,6 N.m partea inferioara
Test releu ?i resetare defecte: 0,25 N.m partea inferioara
Senzor: 0,25 N.m sus
Prezen?? tensiune: 0,6 N.m partea inferioara
Numar de pasi de 9mm pe rand 6
Standarde EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
Latime 54 mm
Inaltime 81 mm
Adancime 74 mm
Greutate neta 0,3 kg
Grad de protectie IP IP40 pe partea frontala: conforming to EN/IEC 60529
IP30 pe lateral: conforming to EN/IEC 60529
IP20 pe terminalele de conectare: conforming to EN/IEC 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Rezistenta mecanica Rezistenta la foc conformitate cu IEC 60695-2-1
Protec?ie IK 2 joulesIK07 conformitate cu EN 50102
Vibra?ii 13.2...100 Hz0.7 g
Vibra?ii 2...13.2 Hz+/- 1 mm
Mediu
Categorie de supratensiune IV
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Compatibilitate electromagnetica Emisii conduse ?i radiateB conformitate cu CISPR 11
Test de imunitate la radiofrecven?? condus?3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la descarcari electrostatice4 conformitate cu IEC 61000-4-2
Sensibilitate la energie condus? de valori ridicate4 conformitate cu IEC 61000-4-5
Sensibilitate la energie sc?zut?4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Sensibilitate radiat?3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -35…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -55…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,8 cm
Latime prima forma de impachetare 8,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 276,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 36
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,423 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 66
Garantie contractuala
Garantie 18 luni