|
|
|
56505
Releu De Protectie Diferentiala Rh197P - 0,03 - 30 A - 0 - 4,5 S - 130 V
|
|
|
Principale
Gama
|
VigiPacT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RH197P
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current protection relay
|
Aplicatie releu
|
Protection relay
|
Suport de montare
|
Front panel
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A
|
Tip de setare
|
Selector
|
Tip de reglare a sensibilitatii pentru scurgeri la pamant reziduale
|
Adjustable 19 settings
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Instantaneu for 0,03 A
Reglabil 7 set?ri 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Prag alarma
|
50 %
|
Compatibilitatea senzorilor de curent
|
VigiPacT TOA earth leakage current sensor
VigiPacT A earth leakage current sensor
VigiPacT L earth leakage current sensor
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
8 A
|
Sarcina minima
|
10 mA la 12 V
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
48 V c.a. 50/60 Hz 70...110 %
24...130 V c.c. 70...110 %
|
Putere consumata
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - c.a. la 50/60 Hz (maxim)
1000 V - c.a. la 400 Hz (maxim)
|
Sistem de impamantare
|
TN-S
IT
TT
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
Resetare
|
Resetare manuala
Resetare automata
|
Suplimentare
Functie de testare
|
Local
Test la distanta
|
Monitorizare
|
Electronice (watchdog)
Sursa de alimentare (continuu)
Leg?tur? releu/senzor (continuu)
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO
|
Tip de masurare
|
Earth fault current internal measurement 80...100 %
|
Timp de reimprospatare
|
0.5 s
|
Securizare a setarilor
|
Protejat de capac etansabil
|
Conexiuni - borne
|
Surs? auxiliar? de alimentare cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Surs? auxiliar? de alimentare cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Surs? auxiliar? de alimentare cutie de borne cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Defect cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Defect cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Defect cutie de borne cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Test releu ?i resetare defecte cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Test releu ?i resetare defecte cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Test releu ?i resetare defecte cutie de borne cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Senzor cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Senzor cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Senzor cutie de borne cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Prezen?? tensiune cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
Prezen?? tensiune cutie de borne cablu(ri) 0,2…2,5 mm² rigid AWG 24...AWG 12
Prezen?? tensiune cutie de borne cablu(ri) 0,25…2,5 mm² flexibil AWG 24...AWG 12
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Surs? auxiliar? de alimentare: 7 mm
Defect: 7 mm
Test releu ?i resetare defecte: 7 mm
Senzor: 7 mm
Prezen?? tensiune: 7 mm
|
Cuplu de strangere
|
Surs? auxiliar? de alimentare: 0,6 N.m
Defect: 0,6 N.m
Test releu ?i resetare defecte: 0,6 N.m
Senzor: 0,6 N.m
Prezen?? tensiune: 0,6 N.m
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Latime
|
72 mm
|
Inaltime
|
72 mm
|
Adancime
|
92 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
68 x 68 mm
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Grad de protectie IP
|
IP40 pe partea frontala: conforming to EN/IEC 60529
IP30 pe lateral: conforming to EN/IEC 60529
IP20 pe terminalele de conectare: conforming to EN/IEC 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Rezistenta mecanica
|
Rezistenta la foc conformitate cu IEC 60695-2-1
Protec?ie IK 2 joulesIK07 conformitate cu EN 50102
Vibra?ii 13.2...100 Hz0.7 g
Vibra?ii 2...13.2 Hz+/- 1 mm
|
Mediu
Categorie de supratensiune
|
IV
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii conduse ?i radiateB conformitate cu CISPR 11
Test de imunitate la radiofrecven?? condus?3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la descarcari electrostatice4 conformitate cu IEC 61000-4-2
Sensibilitate la energie condus? de valori ridicate4 conformitate cu IEC 61000-4-5
Sensibilitate la energie sc?zut?4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Sensibilitate radiat?3 conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
261,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,751 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|