Schneider-Electric Challenge Com
 
65306
65306
Micrologic 6.0 A - Pentru Masterpact Nt - Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Masterpact
Gama de produse Masterpact NT
Tip produs sau componenta Unitate de comanda
Nume unitate de declansare Micrologic 6.0 A
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Compatibilitate gama Masterpact NT06...16
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Poli 3P
4P
Descriere poli protejati 4t
3t
3t + N/2
Functii de protectie a unitatii de declansare Protectie selectiva + punere la pamant
Tip de protectie For protectie la suprasarcina (timpindelungat)
For protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
For protectie instantanee la scurtcircuit
For protectie la punerea la pamant
Ratingul unitatii de declansare 630 A la 50 °C
800 A la 50 °C
1000 A la 50 °C
1250 A la 50 °C
1600 A la 50 °C
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Debrosabil
Suplimentare
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,4...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
0,7…24 s la 6 x Ir
12,5…600 s la 1.5 x Ir
Memorie termica 20 mn
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd Reglabil
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii 9 setari ajustabile
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In
Oprit
Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant Ig 9 setari ajustabile
[Ig] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant 0.2...1 x In pentru 400 A < In < 1250 A
0.3...1 x In pentru In <= 400 A
500...1200 A pentru In >= 1250 A
Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg Reglabil
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Protectie de scurgere la pamant Fara
Blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
Semnalizare locala Pentruelectrical fault 3 LEDs (rosu)
Pentruinternal error 1 LED (rosu)
Tip afisaj Afisaj digital
Tip de masurare Ampermetru
Comunicare a datelor Citire masuri
Setari de protectie si alarma
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,8 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 21,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 318,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Baterie detasabila Yes
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 29
Garantie contractuala
Garantie 18 luni