Schneider-Electric Challenge Com
 
81478
81478
Priza Mobila Mureva, Dreapta, 63 A, 2P + E, 200, 250 V Ac, Ip67
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Wander socket
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 2P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentare
Forma fisa, priza, carcasa Drept
[In] curent nominal 63 A
[Ue] tensiune nominala 200...250 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins stainless steel
Sleeves nickel plated brass
Springs stainless steel
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune cablu 6…25 mm²
Diametru exterior cablu 17…31 mm
Intrare cablu Presetupa
Tip filet Pg 36
Greutate produs 0,69 kg
Inaltime 110 mm
Latime 110 mm
Adancime 265 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Blue
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP67 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,5 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 690,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,387 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 24
Garanție contractuală
Garantie 18 luni