Schneider-Electric Challenge Com
 
82046
82046
Priza Unika cu Interblocare, 32 A, 3P + E, 380, 415 V Ac, Ip44, Panou
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Interlocked socket
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentare
Mod de montare Panel-mounted
[In] calibru 32 A
[Ue] tensiune nominala 380...415 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Tip de protectie F?r? protec?ie
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves nickel plated brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune maxima a cablului 10 mm²
Diametru exterior maxim al cablului 25 mm
Intrare cablu Presetupa
Tip filet Pg 21
Greutate neta 0,74 kg
Dimensiune baza 103 x 225 mm
Inaltime 225 mm
Latime 103 mm
Adancime 128 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Red
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP44 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,0 cm
Latime prima forma de impachetare 17,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 705,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,012 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 184
Procentul minim de materiale reciclate 45
Garantie contractuala
Garantie 18 luni