Schneider-Electric Challenge Com
 
82196
82196
Priza interblocata Unika, 32 A, 3P + E, 380, 415 V AC, IP65, panou
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Interlocked socket
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentare
Mod de montare Panel-mounted
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiune nominala 380...415 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Tip de protectie Fuzibil
Dimensiune siguranta fuzibila 10.3 x 38 mm
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves nickel plated brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune maxima a cablului 10 mm²
Diametru exterior maxim al cablului 25 mm
Intrare cablu Presetupa
Tip filet Pg 21
Greutate produs 0,848 kg
Dimensiune baza 103 x 225 mm
Inaltime 225 mm
Latime 103 mm
Adancime 128 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Red
Mediu
Standarde IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,700 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 24,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 870,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,015 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 42,900 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 34,800 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 228
Procentul minim de materiale reciclate 37
Garanție contractuală
Garantie 18 luni