Schneider-Electric Challenge Com
 
83156
83156
Priza Industriala Mureva, 16 A, 3P + N + E, 200, 250 V Ac, Ip67
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Priza
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + N + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentare
Mod de montare Montaj pe perete
Forma fisa, priza, carcasa Angled
[In] calibru 16 A
[Ue] tensiune nominala 200...250 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 9 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins stainless steel
Sleeves nickel plated brass
Springs stainless steel
Conexiuni - borne Captive screws, completely loosened
Sectiune cablu 1…4 mm²
Diametru exterior cablu 8…15 mm
Intrare cablu Presetupa
Tip filet Pg 21
Greutate neta 0,493 kg
Dimensiune baza 106 x 130 mm
Inaltime 178 mm
Latime 106 mm
Adancime 143 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Blue
Mediu
Standarde EN 60309-2
EN 60309-1
Grad de protectie IP IP67 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 606,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 21,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,212 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 4
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,451 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 18
Garantie contractuala
Garantie 18 luni