Schneider-Electric Challenge Com
 
83870
83870
Fisa Industriala Mureva, 32 A, 3P + E, 380, 415 V Ac, Ip67
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Fisa
Nume scurt al dispozitivului Mureva plug
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentare
Mod de montare Panel-mounted
Forma fisa, priza, carcasa 90° angled
[In] calibru 32 A
[Ue] tensiune nominala 380...415 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material Self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins nickel plated brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune cablu 2,5…10 mm²
Greutate neta 0,333 kg
Dimensiune baza 90 x 100 mm
Inaltime 159 mm
Latime 90 mm
Adancime 112 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Red
Mediu
Standarde EN 60309-2
EN 60309-1
Grad de protectie IP IP67 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,0 cm
Latime prima forma de impachetare 17,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 263,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 15,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 27,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,204 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 8
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,895 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 17
Garantie contractuala
Garantie 18 luni