Schneider-Electric Challenge Com
87515
87515
Set De 12 Masoane, 250 A, 120 Mm2 Cu/Al Cablu
Schneider Electric
Principale
Gama Prisma
Tip produs sau componenta Capat cablu
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Sectiune cablu 120 mm²
Cantitate pe set Set de 12
Suplimentare
Compatibilitate gama Prisma capat cablu
Tip capat cablu Un singur conductor
Lungime 207 mm
Mediu
Culoare Negru
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 27,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 41,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,172 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,110 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 96374de6-d38c-4e2c-8d7a-2cc5059fa2bc