|
|
|
88051
Usa Interioara Carcasa Spacial Wm H500Xw400 Otel, Ral7035.Reglabil In Adancime
|
|
|
Principal
Gama
|
Prisma
|
Tip produs sau componenta
|
Mounting plate fixed part
|
Aplicatie specifica produsului
|
Motor-control feeder
|
Suplimentar
Descriere cofret/partitie
|
Firida
|
Latime carcasa/dulap
|
650 mm
|
Latime
|
568 mm
|
Adancime
|
105 mm
|
Inaltime
|
75 mm
|
Dispozitiv instalat
|
GV2-L + LC1-D09 to D32 nereversibil with circuit-breaker + contactor + thermal protection
|
Mod de montare
|
Disconnectable
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
1,5
|
Culoare
|
Alb
|
Cod de culoare
|
RAL 9001
|
Optiuni de culori speciale
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
58,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
58,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,010 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
45
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
95,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
92,700 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|