Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KM32
9001KM32
Bloc Luminos - Incandescent Ba 9S - 12 V C.A./C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Tip produs sau componenta Bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Direct via rezistenţă integrală
Suplimentare
Greutate produs 0,05 kg
Sursa de lumina Bec incandescent
[Us] tensiune de alimentare nominala 12 V c.a./c.c.
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...14 V
Alimentare bloc de lumini Full voltage
Dimensiune 30 mm
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C 4520
UL 60947-1
JIS C 852
Certificari produs NEMA
UL 508
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,826 cm
Latime prima forma de impachetare 5,588 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,652 cm
Greutate prima forma de impachetare 63,503 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months