Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KM38LG
9001KM38LG
Indicator Luminos 30Mm 120V Cu Led Verde
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Tip produs sau componenta Modul de iluminat
Bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Direct via rezistenţă integrală 1,4 VA
Suplimentare
Sursa de lumina LED (lampa inclusă)
Culoare bloc de lumini Verde
[Us] tensiune de alimentare nominala 120 V c.a. la 50...60 Hz
120 V c.c.
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
-40…158 °F
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
-13…158 °F
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
JIS C 852
Certificari produs listat de UL
CSA
NEMA
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,588 cm
Latime prima forma de impachetare 9,144 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,572 cm
Greutate prima forma de impachetare 63,503 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni