Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KM58LG
9001KM58LG
Bloc Luminos - Led - Verde - 110 - 120 V C.A./C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Tip produs sau componenta Bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Direct
Suplimentare
Greutate neta 0,115 kg
Sursa de lumina LED
Culoare bloc de lumini Verde
[Us] tensiune de alimentare nominala 110...120 V c.a./c.c.
[Us] tensiune nominala de alimentare 110...120 V
Alimentare bloc de lumini Full voltage
Culoare sursa de lumina Verde
Tip dimensiune Shallow depth
Dimensiune 30 mm
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
JIS C 852
JIS C 4520
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
Certificari produs UL 508
NEMA
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,572 cm
Latime prima forma de impachetare 5,334 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,144 cm
Greutate prima forma de impachetare 113,398 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni