Material rama
|
Metal
|
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip lentile
|
Domed plastic
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Rosu
|
Sursa de lumina
|
Rosu LED
|
Baza bec
|
BA 9s
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct 120 V c.a./c.c.
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cu fanteincrucisate
|
Forma a capului surubului
|
Cu fanteincrucisate
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Sursa de lumina
|
LED
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
CAD latime globala
|
54 mm
|
CAD inaltime globala
|
70 mm
|
CAD adancime globala
|
42 mm
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
120 V c.a./c.c.
|
Greutate neta
|
0,134 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Tip lentile
|
Domed
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
120 V
|
Culoare sursa de lumina
|
Rosu
|
Material lentila
|
Policarbonat
|
Dimensiune
|
30 mm
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
UL 508
NEMA
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,588 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,398 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,826 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
145,15 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,657 kg
|