|
|
|
9001KP7
Bec Martor Transformator 30Mm, 220-240V
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2024
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony 9001K
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru lampa pilot
|
Nume scurt al dispozitivului
|
K
|
Suplimentare
Material rama
|
Metal
|
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Fără capac
|
Baza bec
|
BA 9s
|
Alimentare bloc de lumini
|
Prin transformator 220 V c.a. 50/60 Hz
Prin transformator 240 V c.a. 50/60 Hz
|
Forma a capului surubului
|
Round
|
Sursa de lumina
|
Bec incandescent
|
Mod de operare
|
Normal
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
220...240 V
|
Alimentare bloc de lumini
|
Utilizând transformator integral
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz
|
Dimensiune
|
30 mm
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
UL listed file E42259 CCN NKCR
CSA LR24590 clasa 3211 03
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,826 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,842 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,652 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
226,796 g
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|