Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KP7L9
9001KP7L9
Lampa Octog. Ø 30 - Albastru - Bec Incand. Ba 9S - 230 V C.A./C.C. - Ip66
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001K
Tip produs sau componenta Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Suplimentare
Material rama Metal
Diametrul de montaj 30 mm
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip lentile Domed plastic
Capac/operator sau culoare lentila Albastru
Sursa de lumina Incandescent
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Utilizând transformator integral 220...240 V c.a. 50/60 Hz 6 V)
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cu fanteincrucisate
Forma a capului surubului Cu fanteincrucisate
Pozitie de operare Orice pozitie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
Protectie la scurtcircuit 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
Sursa de lumina Bec incandescent
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
CAD latime globala 54 mm
CAD inaltime globala 70 mm
CAD adancime globala 42 mm
[Us] tensiune nominala de alimentare 220...240 V c.a.
Greutate neta 0,21 kg
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip lentile Domed
[Us] tensiune nominala de alimentare 220...240 V
Alimentare bloc de lumini Utilizând transformator integral
Frecventa de alimentare 50...60 Hz
Material lentila Policarbonat
Dimensiune 30 mm
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs UL 508
NEMA
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,572 cm
Latime prima forma de impachetare 5,334 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,144 cm
Greutate prima forma de impachetare 226,796 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni