Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KR24BH13
9001KR24BH13
Buton Ø 30 - Rama Metalica - Cap De Tip Ciuperca Ø 35 Mm - Negru - 1 C/O
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001K
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Negru ciuperc? Ø 35 mm, nemarcat
Suplimentare
Material rama Metal
Diametrul de montaj 30 mm
CAD latime globala 46 mm
CAD inaltime globala 45 mm
CAD adancime globala 70 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14-11-12)OF
Greutate neta 0,126 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Material cap Plastic
Informatii suplimentare operator Screw-on plastic with set screw
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Deschidere pozitiva Fara
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cu fanteincrucisate
Material contacte Contacte din aliaj de argint
Protectie la scurtcircuit 10 A cartu? fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
15 kA la 600 V AC-15, 7200 VA
30 kA la 125 V DC-13, 7200 VA
30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 250 V DC-13, 7200 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
Capacitate de rupere nominala 3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
Prezentare dispozitiv Produs complet
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Profil operator Ciuperc? Ø 35 mm
Tip de operator Revenire cu arc
Dimensiune 30 mm
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Standarde SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
Certificari produs NEMA
UL 508
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,7 cm
Latime prima forma de impachetare 9,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 146 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,681 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni