|
|
|
9001KR5B
Buton Operator 30Mm Tip K+Optiuni
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony 9001K
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton
|
Nume scurt al dispozitivului
|
9001K
|
Profil utilizator
|
Negru Incastrat
|
Informatii suplimentare operator
|
Snap-in plastic
|
Suplimentare
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Material rama
|
Metal
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Negru
|
Profil operator
|
Ciuperc? Ø 57 mm
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Tip si compozitie contacte
|
Fara bloc de contacte
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
120,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|