Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KR9P38LRR
9001KR9P38LRR
Buton Luminos Rosu Ø30 - Cap Ciuperca Ø41Mm - 2 Pozitii - 120V C.A./C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony 9001K
Nume scurt al dispozitivului 9001K
Tip produs sau componenta Cap pentru buton iluminat
Tip de operator F?r? revenire
Profil utilizator Rosu ciuperc? Ø 41 mm, nemarcat
Alimentare bloc de lumini Direct
Suplimentare
Material rama Metal
Diametrul de montaj 30 mm
Greutate neta 0,186 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Informatii de pozitie operator 2 pozitii
Tip si compozitie contacte Fara bloc de contacte
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Sursa de lumina LED
Sursa de lumina Incandescent
Baza bec BA 9s
[Us] tensiune de alimentare nominala 120 V c.a./c.c.
[Us] tensiune nominala de alimentare 120 V c.a./c.c.
Cod compatibilitate 9001K
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
[Us] tensiune nominala de alimentare 120 V
Culoare sursa de lumina Rosu
Profil operator Ciuperc? Ø 41 mm
Tip de operator Montajin contratimp
Informatii suplimentare operator Screw-on plastic
Dimensiune 30 mm
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standarde UL 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-4
Certificari produs UL 508
NEMA
Rezistenta la vibratii 7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,572 cm
Latime prima forma de impachetare 5,334 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,144 cm
Greutate prima forma de impachetare 154,221 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni